Publique sus productos
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFB6091
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFB6091
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFB6091
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFB6091
    Watts

    2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFB6091

    Traducido por Google,

    Válvula de bola de bronce sin plomo de 2 piezas y paso completo de 3/8 pulg. con conexiones de extremo de soldadura

    Esta válvula de bola de bronce sin plomo de 2 piezas y paso completo de 3/8 de pulgada con conexión de extremo para soldar se utiliza en aplicaciones comerciales e industriales para una amplia gama de líquidos y gases. Un orificio de paso completo garantiza una caída de presión mínima y el diseño robusto general brinda un servicio duradero. Esta válvula de bola tiene una clasificación para 600 WOG/150 WSP.

    Especificaciones
    • Features

      • Full port design
      • NSF 372 certification
      • 600 psi WOG rating
      • Solder end connection
      • White handles for easy lead free identification



      Keywords: 400wog, 600wog, airgap, alternative, anti scale, anti scale solution, anti scale system, anti scale systems, anti scale water systems, anti-scale, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ballvalve, blue, brass, bronze, checkvalve, coil, discharge, double, doublecheck, elbow, fire, free, fullport, hard water, irrigation, lead, lead free, lessshutoff, lf, low maintenance, mineral buildup, nrs, oneflow, oneflow anti-scale system, oneflow plus, oneflow watts, pex pipe, pex tubing, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, qt, quarterturn, red, reduced pressure valve, reducing valve, relief, rp, rpza, salt alternative water softener, salt free, salt free scale prevention, salt free water softener, salt free water softener alternative, salt free water softener technology, scale build up, scale prevention, scale prevention system, scale prevention systems, solder, strainer, sweat, tac, temperature, template assisted crystallization, threaded, twopiece, ullisted, vacuum breaker, valve, valves, vlv, water softener, water softener alternative, waterpex, white, whole house water filtration system

    Especificaciones técnicas
    • Referencialfb6091-lead-free-ball-valve
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosShutoff Valves > Ball Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descripción Uniclass 2015Ball valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniClass Ball Valves
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings