Publique sus productos
 Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valve with Integral Press x PEX Connections - LFFBV-3-PR-PEX
 Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valve with Integral Press x PEX Connections - LFFBV-3-PR-PEX
 Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valve with Integral Press x PEX Connections - LFFBV-3-PR-PEX
 Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valve with Integral Press x PEX Connections - LFFBV-3-PR-PEX
    Watts

    Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valve with Integral Press x PEX Connections - LFFBV-3-PR-PEX

    Traducido por Google,

    Serie LFFBV-3 -PRxPEX Sin plomo* Las válvulas de bola de latón de puerto completo, de 2 piezas y con conexiones integrales de presión x PEX están diseñadas para su uso en aplicaciones de plomería, calefacción y agua potable. Cuentan con un cuerpo de latón sin plomo*, prensaestopas ajustable y vástago a prueba de explosiones con carga inferior. Estas válvulas facilitan la transición de tubos de cobre a tubos PEX. Fabricado con conexiones integrales de extremo a presión que cumplen con ASTM-B88 en un lado y conexiones PEX que cumplen con ASTM F-1087 en el otro. El conector PEX tiene una capacidad nominal de 160 psi a 73 grados F y el conector a presión tiene una capacidad nominal de 250 psi a 250 grados F.

    Especificaciones
    • Features

      • Lead Free* brass body rate NSF61-8
      • Bottom loaded blowout proof stem with packing nut
      • PEX end connections comply to ASTM F-1087
      • Press end connections comply to ASTM-B88


      Keywords: 125wsp, 2piece, 2piece ball valve, 3c m1, 600wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ball valve, ball valve handle, ballvalve, brass, bronze, checkvalve, doublecheck, dual, fbv, fire, flood protection assembly, full port, fullport, import, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with test cock, lead free bronze, lf, lffbv-3c m3, lffbv-4, locking handle kit, npt, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, privale label, push fit, push fit fittings, push to connect, push to connect fittings, quick connect, quick connect fittings, quick-connect, quick-connect fittings, reduced pressure valve, replacement, rpza, sae, tap, testcock, thread, threaded, twopiece, ullisted, valve, vlv

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLFFBV-3-PR-PEX-Lead-free-shutoff-valve
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosShutoff Valves > Ball Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descripción Uniclass 2015Ball valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniClass Ball Valves
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings