Publique sus productos
Lead Free* Mini Brass Water Pressure Regulators with Hose Connections - LFH560
Watts

Lead Free* Mini Brass Water Pressure Regulators with Hose Connections - LFH560

Traducido por Google,

Las miniválvulas reductoras de presión de agua serie LFH560 están diseñadas para reducir la presión del agua entrante a un nivel sensible para proteger los componentes del sistema de plomería y reducir el consumo de agua. Esta serie es ideal donde se requiere un paquete pequeño y económico, como en aplicaciones de procesos industriales especiales, aplicaciones diversas de plomería y equipos OEM. La serie LFH560 es adecuada para presiones de suministro de agua de hasta 300 psi (21 bar). El LFH560 presenta una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos de instalación sin plomo*.

Características

  • Válvula reductora de presión de agua pequeña y económica con orificios de gran tamaño
  • Tornillo de ajuste de alta resistencia ranurado y moleteado
  • Cuerpo de latón resistente sin plomo* con entrada de conexión de manguera roscada hembra y salida de conexión de manguera macho para sistemas de rejilla o para uso en vehículos recreativos
  • Vástago y resorte de acero inoxidable
Especificaciones
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves
Especificaciones técnicas
  • Referencialfh560-pressure-regulator
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosPressure Reducing Valves > Water
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descripción Uniclass 2015Valve products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 94 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSelf-Contained Pressure Regulators
  • Número OmniClass23-27 31 47
  • Título OmniClass Pressure Regulating Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING