Publique sus productos
Isolation Pump Flanges for Recirculation Pumps - LFIPF-HV
Watts

Isolation Pump Flanges for Recirculation Pumps - LFIPF-HV

Traducido por Google,

Las bridas de bomba de aislamiento sin plomo* serie LFIPF-HV están diseñadas para aislar bombas de circulación para facilitar el reemplazo o la reparación de bombas de circulación. Cuentan con un cuerpo y brida de latón sin plomo* con vástago a prueba de explosiones con carga inferior, sello de junta tórica de vástago Buna-N, asientos de PTFE virgen y mango en T opcional incluido. Presión nominal de 600 psi (41,4 bar) WOG.

Características

  • Tamaños: 3⁄4 pulg. – 2 pulg. (20 – 50 mm)
  • Disponible con NPT roscado y conexiones finales para soldar
  • Empaque ajustable para una vida útil más prolongada
  • Proporciona aislamiento para la bomba de circulación para facilitar el reemplazo o la reparación
Especificaciones
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificaciones técnicas
  • Referencialfipf-hv-pump-flange
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosShutoff Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descripción Uniclass 2015Valve products
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING