Publique sus productos
Stainless Steel Lint Trough - LI-LT
Watts

Stainless Steel Lint Trough - LI-LT

Traducido por Google,

Canal de pelusa de acero inoxidable Watts LI-LT tipo 304 con rejillas de filtro de acero inoxidable extraíbles, colador inferior de cúpula de acero inoxidable perforado y salida inferior sin cubo de 4"(102).

Especificaciones
  • Features

    • 4" (102) no hub bottom outlet
    • Specified in commercial laundries
    • All stainless steel construction
    • Removable filter screens

Especificaciones técnicas
  • Referenciali-lt-stainless-steel-lint-trough
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosInterceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Filtro
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniClass Liquid Separators