Publique sus productos
Trap Seal Primer - MS-810
Watts

Trap Seal Primer - MS-810

Traducido por Google,

Watts Drainage Products MS-810 imprimador de sello de trampa completamente de latón con interruptor de vacío integral, conexión de entrada y salida de cobre de 1/2 pulg. (13) y conexión de línea de goteo IPS de 1/2 pulg. (13).

Especificaciones
  • Features

    • 1/2 in. (13) IPS drip line connection
    • 1/2 in. (13) copper sweat inlet and outlet connection
    • Provides intermittent water supply to floor drain trap to ensure a constant trap seal
    • Brass trap seal primer with integral vacuum breaker

    Keywords: brass mini regulator, brass reg, brass regulator, lead free, lf, lf263ap, low pressure regulator, mini regulator, pilot, pres reg, pressure, redure, reg, water regulator,

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMS-810-trap-seal-primer
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosDrainage Specialties
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje