Publique sus productos
Funnel Adaptor - MS-950
Funnel Adaptor - MS-950
    Watts

    Funnel Adaptor - MS-950

    Traducido por Google,

    Adaptador de embudo Watts MS-950 con junta de sellado, sin conexión de cubo y embudo (especificar).

    Especificaciones
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, integrated level

      Features

      • Transitions condensate lines to 2" or 3" p-trap
      • Optional bolt-on funnels
      • No hub connection


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMS-950-funnel-adaptor
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de productosDrainage Specialties
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_30_75
    • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUtility Area Drains
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniClass Floor Drains
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING