Publique sus productos
Isolation Pump Flanges with Purge Port & Swivel Flange - PIPF
Watts

Isolation Pump Flanges with Purge Port & Swivel Flange - PIPF

Traducido por Google,

Las bridas de bomba de aislamiento de la serie PIPF con puerto de purga y brida giratoria están diseñadas para aislar las bombas de circulación para facilitar el reemplazo o las reparaciones de la bomba de circulación, mientras que el puerto de purga integral facilita la purga del sistema. Cuentan con una brida giratoria que permite colocar el puerto de purga para una comodidad de purga óptima, cuerpo y brida de latón con vástago a prueba de explosiones con carga inferior, bola cromada y tecnología avanzada de sello de vástago de doble junta tórica. Presión nominal de 400 psi WOG.

Especificaciones
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificaciones técnicas
  • Referenciapipf-pump-flange
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosShutoff Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descripción Uniclass 2015Valve products
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING