Publique sus productos
Isolation Pump Flanges with Purge Port and Swivel Flange - PIPFM1
Watts

Isolation Pump Flanges with Purge Port and Swivel Flange - PIPFM1

Traducido por Google,

Las bridas de bomba de aislamiento de la serie PIPFM1 con puerto de purga y brida giratoria están diseñadas para proporcionar aislamiento de la bomba de circulación para facilitar el reemplazo o la reparación de la bomba de circulación. El puerto de purga integral de 1/2 pulg. proporciona una purga rápida del sistema. Presión nominal de 600 psi WOG.

Modelos PIPFM1 disponibles con conexiones roscadas NPT, soldadas o prensadas.

Características

  • La brida giratoria permite colocar el puerto de purga para una comodidad óptima
  • El puerto de purga integral ahorra tiempo y dinero en comparación con otras estaciones de purga
  • Proporciona aislamiento para la bomba de circulación para facilitar el reemplazo o la reparación
  • Tamaños: 3/4 pulg. ‒ 1 1/4 pulg. (20 ‒ 32 mm)
Especificaciones
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificaciones técnicas
  • Referenciapipfm1-pump-flange
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosShutoff Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descripción Uniclass 2015Valve products
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING