Publique sus productos
Portable Hydrant Meter Backflow Preventers - 994BLT
Watts

Portable Hydrant Meter Backflow Preventers - 994BLT

Traducido por Google,

Descripción:
Los dispositivos de prevención de reflujo del medidor de hidrante portátil modelo 994BLT evitan que el flujo inverso de contaminantes entre en el suministro de agua potable donde el flujo es en una dirección y existe la posibilidad de una conexión cruzada, como en una boca de incendios u otra instalación no permanente. Consiste en una construcción de cuerpo de acero inoxidable con partes internas de acero inoxidable. Su diseño portátil y liviano brinda servicio a largo plazo con un mantenimiento mínimo. La serie 994BLT es ideal para usar en conexiones de medidores de hidrantes existentes. Ensamblado y probado en fábrica. Varios tamaños de entrada y salida disponibles.

Especificaciones
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly

    Size(s):
    2 1/2 in. FNPT x 3 in. MNPT

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPortable-Hydrant-Meter-Backflow-Preventers-994BLT
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de productosReduced Pressure Zone Assemblies
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings