Publique sus productos
Portable Hydrant Meter Backflow Preventers - 994HMB
Watts

Portable Hydrant Meter Backflow Preventers - 994HMB

Traducido por Google,

Descripción:
Los dispositivos de prevención de reflujo del medidor de hidrante portátil modelo 994HMB evitan que el flujo inverso de agua contaminada ingrese al suministro de agua potable donde el flujo es en una dirección y existe la posibilidad de conexiones cruzadas, como en una boca de incendios u otra instalación no permanente. Consta de una construcción de cuerpo de acero inoxidable con piezas internas de acero inoxidable, carcasa del medidor, elemento de medición y registro sellado permanentemente para medir el flujo y proteger el medidor y la prevención de reflujo contra daños debido a un flujo excesivo. La serie 994HMB cumple con los requisitos del medidor AWWA C701 y es ideal para usar en conexiones de medidores de hidrantes existentes. Ensamblado y probado en fábrica.

Especificaciones
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly

    Size(s):
    2 1/2 to 7NST x 3 in.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPortable-Hydrant-Meter-Backflow-Preventers-994HMB
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de productosReduced Pressure Zone Assemblies
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings