Publique sus productos
Pressure Reducing Control Valve with Low Flow By-Pass - LFF115-74, LFF1115-74
Watts

Pressure Reducing Control Valve with Low Flow By-Pass - LFF115-74, LFF1115-74

Traducido por Google,

La válvula reductora de presión con bypass de bajo caudal serie LFF115-74 y LFF1115-74 está diseñada para reducir automáticamente una presión aguas arriba fluctuante a una presión aguas abajo constante, independientemente de la variación del caudal. Los requisitos de caudal por debajo del rango normal de la válvula reductora de presión de la línea principal se gestionan mediante una válvula reductora de presión de bypass de bajo caudal, de acción directa y montada en la válvula.

Este ACV está equipado con ArmorTek®, un sistema patentado de recubrimiento epóxico avanzado de tres componentes, diseñado para limitar la corrosión microbiana (MIC) y la corrosión del sustrato metálico expuesto. El recubrimiento ArmorTek cuenta con la certificación AWWA C550.

Especificaciones
  • Features

    • Body construction with patented 3-part ArmorTek epoxy coating for advanced corrosion resistance
    • Reduces a fluctuating higher upstream pressure to a constant lower downstream pressure
    • Low flow by-pass pressure reducing valve handles flow requirements below the normal range of the main line
    • Body and cover are constructed of strong and durable ductile iron (ASTM A536)
    • Simplified and efficient design is easy and economical to maintain

    Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves


Especificaciones técnicas
  • Referenciapressure-reducing-control-valve-lff115-74-lff1115-74
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosAutomatic Control Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalDuctile Iron
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING