Publique sus productos
Pressure Reducing Control Valve - Full Port - LFM115, LFM1115
Watts

Pressure Reducing Control Valve - Full Port - LFM115, LFM1115

Traducido por Google,

La válvula de control reductora de presión serie LFM115, LFM1115 está diseñada para reducir automáticamente una presión ascendente fluctuante a una presión descendente constante, independientemente de los caudales variables.

Este ACV está equipado con ArmorTek®, un sistema patentado de recubrimiento epóxico avanzado de tres partes diseñado para limitar la corrosión del sustrato metálico expuesto y la inducida por microbios (MIC).

Especificaciones
  • Features

    • Stainless steel pilotry models available
    • Body construction with patented 3-part ArmorTek epoxy coating for advanced corrosion resistance
    • Automatically reduces a fluctuating higher upstream pressure to a constant lower downstream pressure
    • Full port design
    • Body and cover are constructed of strong and durable ductile iron (ASTM A536)
    • Simplified and efficient design is easy and economical to maintain
    • Inlet and outlet ball valves include gauge port with pre-installed isolation valve for easy pressure gauge installation and maintenance



      Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves


    Especificaciones técnicas
    • Referenciapressure-reducing-control-valve-lfm115-lfm1115
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosAutomatic Control Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalDuctile Iron
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
    • Descripción Uniclass 2015Control valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING