Publique sus productos
Pressure Relief, Sustaining or Backpressure Control Valve - LFF116, LFF1116
Watts

Pressure Relief, Sustaining or Backpressure Control Valve - LFF116, LFF1116

Traducido por Google,

La válvula de control de contrapresión, sostenida o de alivio de presión serie LFF116, LFF1116 está diseñada para permitir el flujo cuando la presión aguas arriba está por encima del punto de ajuste ajustable del piloto de control, y se estrangula hacia el cierre cuando la presión aguas arriba cae por debajo del punto de ajuste ajustable. Cuando la válvula se instala fuera de la línea principal en el ramal de una T, sirve como válvula de control de alivio de presión. Normalmente está cerrado y se abre rápidamente cuando la presión aguas arriba excede el ajuste del piloto, aliviando el exceso de presión. Cuando la válvula se instala en la línea que conecta dos zonas de distribución, la válvula actúa como una válvula de control sostenedora de presión. Cuando la presión en la zona aguas arriba cae por debajo del ajuste del piloto, la válvula modula hacia una posición cerrada, manteniendo la presión en la zona aguas arriba. Cuando la válvula se instala en línea en la descarga de una bomba, actúa como válvula de control de contrapresión. Cuando la presión de descarga de la bomba cae por debajo del ajuste del piloto, la válvula modula hacia una posición cerrada, aumentando la contrapresión contra la bomba.

Especificaciones
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves

    Features

    • Permits flow when upstream pressure is above the adjustable setpoint of the control pilot
    • When installed "in line" on the discharge of a pump, it acts as Backpressure Control Valve
    • When installed "off the main line" on the branch of a tee, the valve serves as a Pressure Relief Control Valve
    • When installed "in line" connecting two distribution zones, the valve acts as a Pressure Sustaining Control Valve
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPressure-Relief-control-valve-lff116-lff1116
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosAutomatic Control Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalDuctile Iron
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING