Publique sus productos
Designer RO Drinking Water Faucets - Ceramic Disc - Non Air Gap - PWFCT905
Watts

Designer RO Drinking Water Faucets - Ceramic Disc - Non Air Gap - PWFCT905

Traducido por Google,

El grifo Designer RO viene en hermosos acabados para combinar con las cocinas de diseño de hoy. Esta llave de diseñador sin plomo* se adapta a la mayoría de las marcas y es una excelente actualización de las llaves básicas que vienen con la mayoría de los sistemas de ósmosis inversa u otros sistemas de filtración. La Serie 905 está disponible en Chrome y Brushed Nickel. Características - Elemento de disco cerámico de operación suave - Mango estilo palanca - Diseño de cuello de alto alcance - Cuello giratorio - Hardware de montaje incluido - Requiere un orificio de montaje de 7/8 pulg.

Especificaciones
    • High-reach swivel-neck design is an excellent upgrade from basic RO/filtration faucets
    • Lead-Free* designer faucet designed to retrofit most brands
    • Designer non-Air Gap faucet available in chrome and brushed nickel
    • Smooth-operating ceramic disk element and mounting hardware included for convenience
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPWFCT905-faucet
  • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Grupo de productosWater Quality Parts & Accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas