Publique sus productos
Watts Pure Water Simplex Water Softening Systems with Grain Capacity Ranges 60,000 to 300,000 - PWS15-L
Watts Pure Water Simplex Water Softening Systems with Grain Capacity Ranges 60,000 to 300,000 - PWS15-L
Watts Pure Water Simplex Water Softening Systems with Grain Capacity Ranges 60,000 to 300,000 - PWS15-L
    Watts

    Watts Pure Water Simplex Water Softening Systems with Grain Capacity Ranges 60,000 to 300,000 - PWS15-L

    Traducido por Google,

    La serie de sistemas de ablandamiento de agua PWS15-L Watts Pure Water Simplex ofrece una gama de ablandadores de agua de intercambio catiónico convencionales de alta eficiencia, diseñados tanto para aplicaciones en el punto de consumo como en el punto de entrada. Estos sistemas son ideales para entornos residenciales, comerciales e industriales ligeros donde los beneficios del agua ablandada son esenciales.

    Cada unidad de la serie incorpora la avanzada válvula de control Watts LOCKSMITH™, una válvula de latón resistente a la corrosión, altamente configurable, de fácil mantenimiento y operada por un controlador electrónico intuitivo. Este controlador almacena el historial de funcionamiento clave para el acceso del usuario y garantiza un rendimiento óptimo mediante regeneración medida y según la demanda, ahorrando agua, sal y tiempo.

    Los sistemas están disponibles en capacidades que van desde 60,000 hasta 300,000 granos, con diámetros de tanque mineral de 12 a 24 pulgadas y caudales de hasta 100 galones por minuto. Todos los modelos incluyen resina de intercambio iónico de alta capacidad, componentes certificados por NSF y ANSI, y conexiones estándar de entrada/salida FNPT de 1 ½" y drenaje MNPT de 1". Estos sistemas intercambian eficazmente los iones de calcio y magnesio, que forman incrustaciones, con iones de sodio, que no las forman, proporcionando agua blanda confiable para una amplia variedad de aplicaciones.

    Especificaciones
    • Features

      • Watts LOCKSMITH exclusive controller with a visual color screen for at-a-glance status offers advanced programmable features
      • Low salt alarm – Display alerts user when salt needs to be replenished
      • Service contact screen – System alerts user when maintenance is required and provides service provider contact information
      • 2-12V relay outputs for increased configurability and ability to energize external equipment
      • Durable brass body control valve


      Keywords: calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, duplex, frpsoftener, resinsystem, reverseosmosispretreatment, saltregeneration, simplex, sodiumcycle, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval,

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPWS15-L-water-softening-system
    • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Grupo de productosConditioning Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Código ETIMEC011732
    • Nombre ETIMWater softener
    • Nombre UNSPSCPackaged water treatment systems
    • Código UNSPSC47101522
    • Código Uniclass 2015Ss_55_70_98
    • Descripción Uniclass 2015Water treatment systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomestic Water Softeners
    • Número OmniClass23-27 55 27 11
    • Título OmniClass Water Softeners