Publique sus productos
Watts Pure Water Progressive Water Softening Systems - Duplex, Triplex and Quadplex – 1 1/2 IN FNPT Inlet/Outlet, with Grain Capacities Ranging from 150,000 to 600,000 - PWS15P-L
Watts Pure Water Progressive Water Softening Systems - Duplex, Triplex and Quadplex – 1 1/2 IN FNPT Inlet/Outlet, with Grain Capacities Ranging from 150,000 to 600,000 - PWS15P-L
Watts Pure Water Progressive Water Softening Systems - Duplex, Triplex and Quadplex – 1 1/2 IN FNPT Inlet/Outlet, with Grain Capacities Ranging from 150,000 to 600,000 - PWS15P-L
Watts Pure Water Progressive Water Softening Systems - Duplex, Triplex and Quadplex – 1 1/2 IN FNPT Inlet/Outlet, with Grain Capacities Ranging from 150,000 to 600,000 - PWS15P-L
    Watts

    Watts Pure Water Progressive Water Softening Systems - Duplex, Triplex and Quadplex – 1 1/2 IN FNPT Inlet/Outlet, with Grain Capacities Ranging from 150,000 to 600,000 - PWS15P-L

    Traducido por Google,

    La serie PWS15T-L de sistemas de ablandamiento de agua alternante Watts Pure Water Duplex Twin ofrece ablandamiento continuo y de alta eficiencia para aplicaciones en puntos de consumo y de entrada donde se requiere agua ablandada las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estos sistemas utilizan un proceso convencional de intercambio catiónico para eliminar los iones de calcio y magnesio que forman incrustaciones, reemplazándolos por iones de sodio que no las forman, garantizando así una calidad de agua constante en una amplia gama de entornos residenciales, comerciales e industriales.

    Cada sistema de la serie incorpora la avanzada válvula de control Watts LOCKSMITH™, una válvula de latón duradera y resistente a la corrosión, altamente configurable y de fácil mantenimiento. Operada por un controlador electrónico, la válvula almacena un historial de funcionamiento clave para el acceso del usuario y permite la regeneración medida según la demanda, optimizando el uso de sal y agua y minimizando el tiempo de inactividad.

    Disponibles en capacidades de 60,000 a 300,000 granos, estos sistemas dúplex incluyen dos tanques minerales de 12 a 24 pulgadas de diámetro, cada uno con 2 a 10 pies cúbicos de resina de intercambio iónico de alta capacidad. Con caudales máximos de 40 a 100 galones por minuto, y conexiones estándar de entrada/salida FNPT de 1 ½" y drenaje MNPT de 1", cada modelo está diseñado para brindar rendimiento y confiabilidad. Todos los componentes cuentan con certificación NSF y ANSI, lo que garantiza la calidad y el cumplimiento normativo.

    Especificaciones
    • Features

      • Watts LOCKSMITH exclusive controller with a visual color screen for at-a-glance status offers advanced programmable features
      • Low salt alarm – Display alerts user when salt needs to be replenished
      • Service contact screen – System alerts user when maintenance is required and provides service provider contact information
      • 2-12V relay outputs for increased configurability and ability to energize external equipment
      • Durable brass body control valve


        Keywords: calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, duplex, frpsoftener, resinsystem, reverseosmosispretreatment, saltregeneration, simplex, sodiumcycle, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval,

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaPWS15P-L-water-softening-system
      • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
      • Grupo de productosConditioning Solutions
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-08-29
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
      • Código ETIMEC011732
      • Nombre ETIMWater softener
      • Nombre UNSPSCPackaged water treatment systems
      • Código UNSPSC47101522
      • Código Uniclass 2015Ss_55_70_98
      • Descripción Uniclass 2015Water treatment systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 31 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomestic Water Softeners
      • Número OmniClass23-27 55 27 11
      • Título OmniClass Water Softeners