Publique sus productos
Watts Pure Water Simplex Water Softening Systems with Grain Capacities Ranging from 90,000 to 600,000 - PWS20-L
Watts Pure Water Simplex Water Softening Systems with Grain Capacities Ranging from 90,000 to 600,000 - PWS20-L
    Watts

    Watts Pure Water Simplex Water Softening Systems with Grain Capacities Ranging from 90,000 to 600,000 - PWS20-L

    Traducido por Google,

    La serie PWS20 T-L de sistemas de ablandamiento de agua alternante dúplex Watts Pure Water está diseñada para suministrar agua ablandada de forma continua y eficiente para aplicaciones en el punto de consumo y en el punto de entrada. Ideales para entornos que requieren ablandamiento de agua las 24 horas, estos sistemas utilizan un proceso convencional de intercambio catiónico para eliminar los iones de calcio y magnesio que forman incrustaciones, reemplazándolos por iones de sodio que no las forman, mejorando así la calidad del agua y la longevidad del sistema.

    Cada sistema cuenta con la avanzada válvula de control Watts LOCKSMITH™, una válvula de latón duradera y resistente a la corrosión, altamente configurable y de fácil mantenimiento. Operada por un controlador electrónico, la válvula almacena un historial de funcionamiento clave y permite una regeneración medida y activada según la demanda, garantizando que la regeneración solo se produzca cuando sea necesaria, ahorrando agua, sal y energía.

    Con capacidades de grano que van de 90,000 a 600,000, y diámetros de tanques minerales de 14 a 36 pulgadas, cada tanque contiene de 3 a 20 pies cúbicos de resina de intercambio iónico de alta capacidad. Los caudales varían de 55 a 119 galones por minuto, y todos los modelos incluyen componentes certificados por NSF y ANSI con conexiones estándar de entrada/salida FNPT de 2" y de drenaje MNPT de 1" a 1½", según el modelo.

    La configuración alterna dúplex garantiza que un tanque esté siempre en servicio mientras el otro se regenera, lo que proporciona un suministro ininterrumpido de agua blanda para una amplia gama de aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

    Especificaciones
    • Features

      • Watts LOCKSMITH exclusive controller with a visual color screen for at-a-glance status offers advanced programmable features
      • Low salt alarm – Display alerts user when salt needs to be replenished
      • Service contact screen – System alerts user when maintenance is required and provides service provider contact information
      • 2-12V relay outputs for increased configurability and ability to energize external equipment
      • Durable brass body control valve


      Keywords: calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, duplex, frpsoftener, resinsystem, reverseosmosispretreatment, saltregeneration, simplex, sodiumcycle, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval,

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPWS20-L-water-softening-system
    • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Grupo de productosConditioning Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Código ETIMEC011732
    • Nombre ETIMWater softener
    • Nombre UNSPSCPackaged water treatment systems
    • Código UNSPSC47101522
    • Código Uniclass 2015Ss_55_70_98
    • Descripción Uniclass 2015Water treatment systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomestic Water Softeners
    • Número OmniClass23-27 55 27 11
    • Título OmniClass Water Softeners