La serie PWS20P-L de sistemas de ablandamiento progresivo Watts Pure Water está diseñada para entornos de alta demanda donde es esencial un caudal elevado y un suministro ininterrumpido de agua blanda. Disponibles en configuraciones dúplex, tríplex y cuádruple, estos sistemas son ideales para aplicaciones de punto de uso o punto de entrada en entornos comerciales, industriales e institucionales.
Cada sistema utiliza un proceso convencional de intercambio catiónico para eliminar los iones de calcio y magnesio que forman incrustaciones, reemplazándolos por iones de sodio que no las forman para garantizar una calidad de agua constante. En el corazón de cada unidad se encuentra la válvula de control Watts LOCKSMITH™: una válvula de latón duradera y resistente a la corrosión, altamente configurable y de fácil mantenimiento. Operada por un controlador electrónico, la válvula almacena un historial de funcionamiento clave y permite la regeneración medida según la demanda, reduciendo el consumo de agua, sal y energía.
Con capacidades de grano que van desde 150,000 hasta 600,000, y diámetros de tanques minerales de 18 a 36 pulgadas, cada tanque contiene de 5 a 20 pies cúbicos de resina de intercambio iónico de alta capacidad. Los caudales alcanzan hasta 119 galones por minuto por tanque, y todos los modelos incluyen componentes certificados por NSF y ANSI con conexiones de entrada/salida estándar de 2" FNPT y de drenaje de 1" a 1½" MNPT, según el modelo.
El diseño progresivo del sistema permite que los tanques se activen secuencialmente a medida que aumenta la demanda, lo que garantiza un rendimiento escalable y eficiente en agua blanda. Ya sea configurados como dúplex, tríplex o cuádruple, estos sistemas ofrecen un funcionamiento continuo y confiable para una amplia gama de aplicaciones de alto caudal.