Publique sus productos
Quick-Connect Single Union Body - Polysulfone - 3589B
Watts

Quick-Connect Single Union Body - Polysulfone - 3589B

Traducido por Google,

Cuerpo de unión simple Quick-Connect - polisulfona. 3589B-1810 - CTS de 1 x 1/2 pulg.

Especificaciones
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQuick-Connect-Manifolds-Polysulfone-3589B
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosConnections > Aqualock
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-26
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.38
  • Ancho (pulgadas)8.25
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)3.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCHardware and fittings
  • Código UNSPSC401417
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings