Publique sus productos
Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B
Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B
    Watts

    Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B

    Traducido por Google,

    Válvulas en T de conexión rápida - polisulfona. 3550B-1008 - 1/2 pulg. CTS x 3/8 pulg. CTS 3550B-1004 - 1/2 pulg. CTS x 1/4 pulg. DE

    Especificaciones
    • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds, pipe fittings, tees
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaQuick-Connect-Tee-Valves-Polysulfone-3550b
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosConnections > Aqualock
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)3
    • Profundidad (mm)3
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)1.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Nombre UNSPSCHardware and fittings
    • Código UNSPSC401417
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings