Publique sus productos
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
    Watts

    RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA

    Traducido por Google,

    La válvula RainAid está diseñada para conectarse a un suministro de agua municipal en un tanque de retención de agua de lluvia. Proporcionará un suministro de agua de respaldo en caso de que la demanda exceda el suministro de lluvia. - La válvula RainAid es totalmente ajustable, lo que permite su aplicación en una amplia gama de depósitos y tanques - En condiciones normales, el agua de lluvia llenará el tanque. Si el nivel del agua de lluvia cae por debajo de un nivel preestablecido, la válvula RainAid se abrirá para mantener el nivel del agua usando el agua de la red. La válvula RainAid, cuando está configurada correctamente, evita el reflujo.

    Especificaciones
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, rainwater harvesting, retention tank valve
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRA-RainAid-Tank-Valve
    • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Grupo de productosRainwater Harvesting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_24
    • Descripción Uniclass 2015Drainage valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves