Publique sus productos
Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350
Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350
Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350
    Watts

    Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350

    Traducido por Google,

    Desagüe/rebosadero de techo de doble salida de hierro fundido revestido con epoxi RD-350 de Watts con abrazadera para tapajuntas, tope de grava integrado, tubo vertical de rebosadero interno de 4 1/2" de alto, domo de hierro dúctil asegurado y salida(s) sin cubo estándar. Llame al servicio de atención al cliente si necesita ayuda con los detalles técnicos.

    Especificaciones
    • Features

      • For 2” to 10” outlet pipe sizes
      • Epoxy coated cast iron body
      • Vandal proof dome options available
      • Includes clamping flange with overflow dam

      Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRD-350-Primary-Overflow-Roof-Drain
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de productosRoof Drains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
    • Número OmniClass23-39 29 11
    • Título OmniClass Waste Water Drains
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures