Publique sus productos
Dual Outlet Roof Drain/Overflow - RD-700-CT
Watts

Dual Outlet Roof Drain/Overflow - RD-700-CT

Traducido por Google,

Serie RD-700-CT Combinación de desagüe/desbordamiento de techo de salida doble de hierro fundido recubierto con epoxi con abrazadera tapajuntas, tope de grava integral, tubo vertical de desbordamiento interno de 4 1/2 pulg. (102 mm) de altura, cúpula de hierro dúctil asegurada y sin salidas de cubo.

Especificaciones
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, full flow, full flow filter housing, full flow housing, full flow kit, gravel stop, housing, housings, integral gravel stop, internal standpipe, kit, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts, watts full flow housing, watts full flow housing kit
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRD-700-CT-Roof-Drain
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosRoof Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código Uniclass 2015Pr_70_55_98_35
  • Descripción Uniclass 2015Green roof drainage outlets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING