Publique sus productos
Rising Stem Resilient Sealing Gate Valve - W-Z41X-16Q
Watts

Rising Stem Resilient Sealing Gate Valve - W-Z41X-16Q

4.9 de 5 estrellas4.9(9 reseñas)
Traducido por Google,

Función: Realiza la conexión y el corte del sistema de tuberías; Área de aplicación: Petróleo, química, metalurgia, tratamiento de agua, etc.

Especificaciones
  • Features

    • Good seal performance
    • Media flow direction is unrestricted
    • Small fluid resistance
    • The degree of opening can be judged

    Available in China ONLY


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRising-Stem-Resilient-Sealing-Gate-Valve-W-Z41X-16Q
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosShutoff Valves > Gate Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalDuctile Iron
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCGate valves
  • Código UNSPSC40141613
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_12
  • Descripción Uniclass 2015Cast iron gate valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 61
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGate Valves
  • Número OmniClass23-27 31 25
  • Título OmniClass Gate Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Asia