Publique sus productos
Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1
Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1
Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1
Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1
    Watts

    Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1

    Traducido por Google,

    Las válvulas de purga y equilibrado residenciales de la serie RPVM1 se utilizan en aplicaciones de calefacción en tuberías de retorno de calderas para facilitar la eliminación de aire de las zonas de calefacción en el llenado inicial y para controlar el flujo de agua a través del circuito de circulación. También sirve como válvula de cierre y válvula de drenaje para cada zona o lazo. Disponible en salida roscada x entrada de soldadura y soldadura x soldadura en tamaños de 3/4, 1 y 1-1/4 pulgadas. También disponible en conexiones prensa x prensa en tamaños de 1/2 a 2 pulgadas.

    La serie RPVM1 proporciona purga de alto volumen, equilibrio preciso, un cierre hermético positivo y es ideal para usar en circuitos de calefacción hidrónicos. Presión máxima de trabajo: 50 psi (344,8 kPa).

    Especificaciones
    • Features

      • Available in threaded outlet x solder inlet and solder x solder
      • Positive shut off dual valve design ensures a tight seal
      • Also serves as a shutoff valve and a drain valve for each zone or loop
      • Economical solution for purging, balancing, and draining of hydronic heating loops


      Keywords: by, jumper, kit, pass, plastic, pressure reducing valve, regulator, repair kit, valve, valve repair, vlv, water pressure regulator

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRPVM1-valve
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosHydronic & Steam Heating > Purge and Balancing Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95
    • Descripción Uniclass 2015Water services valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
    • Número OmniClass23-27 31 13
    • Título OmniClass Balancing Valves