Publique sus productos
Actuated Ball Valve – Spring Return Position Switches - RWA-ABVP
Watts

Actuated Ball Valve – Spring Return Position Switches - RWA-ABVP

Traducido por Google,

Las válvulas de bola accionadas están diseñadas para controlar el flujo de agua en los sistemas comerciales de recolección de agua de lluvia. Esta válvula se usa con mayor frecuencia para controlar un suministro de agua secundario para desviar el sistema de recolección de agua de lluvia durante los períodos sin disponibilidad de agua de lluvia o sin mantenimiento del sistema. En caso de corte de energía, la válvula vuelve a un estado abierto o cerrado utilizando una característica y configuración de retorno por resorte. El actuador incluye interruptores de posición para monitorear las posiciones de la válvula de <10° y de 10° a 90°.

Especificaciones
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, accute ball valve, ball valve, rainwater harvesting

    Features

    • Maintenance free
    • Spring return valve actuator
    • Two dry contacts for valve position monitoring
    • Visual valve position indicator
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRWA-ABVP-Actuated-Ball-Valve
  • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Grupo de productosRainwater Harvesting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings