Publique sus productos
Duplex Vertical Multistage Booster Pump Package - RWP-2-DVM
Watts

Duplex Vertical Multistage Booster Pump Package - RWP-2-DVM

Traducido por Google,

RWP-2-DVM El paquete de bomba de refuerzo multietapa dúplex proporciona flujo y presión de agua de lluvia en los sistemas comerciales de recolección de agua de lluvia RainCyle. Clasificado para flujos de hasta 80 GPM y 125 psi, este paquete incluye bombas verticales de etapas múltiples Goulds e-SV para maximizar la eficiencia energética, la vida útil y reducir el mantenimiento.

El paquete está preinstalado en una base deslizante de acero inoxidable para una instalación rápida e incluye válvulas de retención, válvulas de alivio de presión de seguridad, válvulas de aislamiento y manómetros. Los impulsores de velocidad variable con un sensor de presión de 4-20 mA se incluyen cuando se solicitan con una estación de control de agua de lluvia que utiliza un panel de control CR, VP o VC. El variador de velocidad se instalará en el patín de la estación de control de agua de lluvia para facilitar la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento del sistema.

Características

  • Incluye una bomba vertical de etapas múltiples Goulds e-SV para maximizar la eficiencia energética, la vida útil y reducir el mantenimiento
  • El paquete está preinstalado en una base deslizante de acero inoxidable para una instalación rápida e incluye una válvula de retención, válvulas de alivio de presión de seguridad, válvulas de aislamiento y manómetros
  • Los impulsores de velocidad variable con un sensor de presión de 4-20 mA se incluyen cuando se piden con una estación de control de agua de lluvia usando un panel de control CR, VP o VC
  • El variador de velocidad se instalará en el patín de la estación de control de agua de lluvia para facilitar la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento del sistema.
Especificaciones
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, booster pumps, pumps
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRWP-2-DVM
  • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Grupo de productosRainwater Harvesting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Nombre UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
  • Descripción Uniclass 2015Pressure booster pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code43 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGas Fans, Blowers, Pumps and Boosters
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING