Publique sus productos
Underground FRP Tanks - RWT-FRP
Underground FRP Tanks - RWT-FRP
    Watts

    Underground FRP Tanks - RWT-FRP

    4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los tanques de plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) para instalación subterránea están diseñados para aplicaciones de sistemas comerciales de agua de lluvia con capacidades de almacenamiento de hasta 8,000 galones. Los tanques están preinstalados con una entrada calmante de PVC para minimizar la turbulencia. Los tanques están clasificados para carga de tráfico vehicular H20 o HS-20 como se define en las Especificaciones estándar de AASHTO para puentes de carretera.

    Especificaciones
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, commercial filter, underground tanks

      Features

      • Corrosion resistant fiberglass reinforced plastic construction
      • Nominal storage capacity options up to 50,000 gallons
      • Rated for H20 and HS-20 vehicular traffic loading
      • Single piece construction
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRWT-FRP-Underground-Tank
    • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Grupo de productosRainwater Harvesting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Depósito
    • Código Uniclass 2015Pr_60_50_96_70
    • Descripción Uniclass 2015Rainwater storage butts
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRainwater Storage Tanks
    • Número OmniClass23-27 29 21 13
    • Título OmniClass Underground Tank Containments