Publique sus productos
Silent Check Valves - 402
Watts

Silent Check Valves - 402

3.8 de 5 estrellas3.8(8 reseñas)
Traducido por Google,

La válvula de retención silenciosa se refiere a la apertura y cierre automáticos del disco de la válvula por medio del flujo del propio medio. Esta válvula se utiliza para evitar que el medio fluya hacia atrás, también conocida como válvula inversa, válvula unidireccional, válvula de contraflujo. La válvula es adecuada para los sistemas de suministro y drenaje de agua y los sistemas de red de tuberías de los edificios de gran altura, y se utiliza en la tubería de la salida de la bomba.

Especificaciones
  • Features

    • Can be installed horizontally or vertically
    • Small head loss, low noise, compact structure, reliable seal
    • Long pilot shaft can effectively prevent the valve disc displacement; the cable that goes through can be placed at the unique flange cut-outs (DN100 and below)
    • High intensity; effectively prevents water hammerings

    Available in China ONLY


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSilent-Check-Valve-402
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosCheck Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalDuctile Iron
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCWafer check valves
  • Código UNSPSC40141637
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves

Disponibilidad en regiones

Asia