Publique sus productos
Single Chamber Control Valve - Reduced Port with Mechanical Check - M6400, M61400
Watts

Single Chamber Control Valve - Reduced Port with Mechanical Check - M6400, M61400

Traducido por Google,

Las series M6400, M61400 son válvulas básicas de una sola cámara y puerto reducido que incorporan un conjunto de disco y diafragma de dos piezas. Este conjunto es la única parte móvil dentro de la válvula que le permite abrirse, cerrarse o modularse según lo ordene el sistema de control piloto. La parte inferior de este conjunto de dos piezas es una función de verificación mecánica, que actúa independientemente de la posición del diafragma o del sistema de control piloto, y proporciona una acción de verificación inmediata cuando cesa el flujo. El diseño de puerto reducido ofrece un mejor rendimiento de flujo bajo y resistencia a la cavitación. El diseño de acero inoxidable ofrece una resistencia superior a la corrosión, así como una alternativa liviana a las válvulas convencionales de hierro pesado. La construcción de acero inoxidable prolonga la vida útil del diafragma y reduce la frecuencia y los costos de mano de obra asociados con las reparaciones de mantenimiento tradicionales.

Características

  • El cuerpo y la cubierta están fabricados con hierro dúctil resistente y duradero (ASTM A536)
  • El ensamblaje de una pieza abre, cierra o modula según lo ordene el sistema Pilot Control
  • La función de verificación mecánica proporciona una acción de verificación inmediata cuando cesa el flujo.
  • El diseño simplificado y eficiente es fácil y económico de mantener
Especificaciones
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSingle-Chamber-Control-Valve-M6400-M61400
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosAutomatic Control Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING