Publique sus productos
Single Chamber Control Valve - Full Port - S100, S1100
Watts

Single Chamber Control Valve - Full Port - S100, S1100

Traducido por Google,

Las series S100, S1100 son válvulas básicas de una cámara y paso completo que incorporan un conjunto de disco y diafragma de una pieza. Este conjunto es la única parte móvil dentro de la válvula que le permite abrirse, cerrarse o modularse según lo ordene el sistema de control piloto. El diseño de acero inoxidable ofrece una resistencia superior a la corrosión, así como una alternativa liviana a las válvulas convencionales de hierro pesado. La construcción de acero inoxidable prolonga la vida útil del diafragma y reduce la frecuencia y los costos de mano de obra asociados con las reparaciones de mantenimiento tradicionales.

Características

  • Montaje de una sola pieza
  • La construcción liviana de acero inoxidable ofrece una resistencia superior a la corrosión para una vida más larga
  • Abre, cierra o modula según lo ordene el sistema Pilot Control
  • El diseño simplificado y eficiente es fácil y económico de mantener
Especificaciones
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSingle-Chamber-Control-Valve-S100-S1100
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosAutomatic Control Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING