Publique sus productos
Single Chamber Control Valve - Full Port with Mechanical Check - S400, S1400
Watts

Single Chamber Control Valve - Full Port with Mechanical Check - S400, S1400

Traducido por Google,

Las series S400, S1400 son válvulas básicas de una cámara y paso total que incorporan un disco telescópico de dos piezas y un conjunto de diafragma. Este conjunto es la única parte móvil dentro de la válvula que le permite abrirse, cerrarse o modularse según lo ordene el sistema de control piloto. La parte inferior de este conjunto de dos piezas es una función de verificación mecánica, que actúa independientemente de la posición del diafragma o del sistema de control piloto, y proporciona una acción de verificación inmediata cuando cesa el flujo. El diseño de acero inoxidable ofrece una resistencia superior a la corrosión, así como una alternativa liviana a las válvulas convencionales de hierro pesado. La construcción de acero inoxidable prolonga la vida útil del diafragma y reduce la frecuencia y los costos de mano de obra asociados con las reparaciones de mantenimiento tradicionales.

Características

  • La construcción liviana de acero inoxidable ofrece una resistencia superior a la corrosión para una vida más larga
  • La función de verificación mecánica proporciona una acción de verificación inmediata cuando cesa el flujo
  • El diseño simplificado y eficiente es fácil y económico de mantener
  • El conjunto de diafragma y disco de dos piezas se abre y se cierra según lo indique el sistema de control piloto
Especificaciones
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSingle-Chamber-Control-Valve-S400-S1400
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosAutomatic Control Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING