Publique sus productos
Steam Check Valve 600-Z3
Watts

Steam Check Valve 600-Z3

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,

Las válvulas de retención de vapor de la serie 600-Z3 se utilizan en aplicaciones de vapor de alto ciclo. Cuentan con un cuerpo de bronce y una construcción interna resistente para una vida útil más larga, un disco cónico de acero inoxidable 316 para un flujo total de fluidos, un asiento de Super Teflon para una clasificación de temperatura más alta y un camino de guía de acero inoxidable resistente para mejorar la guía del disco. La serie tiene una caída de presión baja y se puede instalar en posición horizontal o vertical. Presión máxima: 400 psi (27,6 bares) WOG sin golpes @ -20 °F a 100 °F (-29 °C a 38 °C); 150 psi (10 bares) WSP a 366 °F (186 °C)

Características

  • Caída de presión baja equivalente a un control de oscilación
  • Funciona de manera silenciosa y eficiente en aplicaciones de vapor a alta temperatura y ciclo alto
  • Diseñado y construido para un flujo completo y una vida más larga
Especificaciones
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificaciones técnicas
  • Referenciasteam-check-valve-600-z3
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosCheck Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_85
  • Descripción Uniclass 2015Steam valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves