Publique sus productos
Steam Safety Relief Valves, ASME Section IV - 315-M2
Steam Safety Relief Valves, ASME Section IV - 315-M2
    Watts

    Steam Safety Relief Valves, ASME Section IV - 315-M2

    Traducido por Google,

    Las válvulas de alivio de seguridad de vapor de la serie 315-M2 se utilizan en aplicaciones comerciales e industriales para calderas de calentamiento de vapor de baja presión y equipos de proceso. Tienen una construcción de cuerpo de bronce con entrada macho roscada NPT y conexión de salida (drenaje) hembra roscada, resorte de acero inoxidable, vástago guiado por la parte superior y disco de PTFE® antiadherente sobre asiento de metal. ASME Sección IV a un punto de referencia de 15 psi (103 kPa).

    Especificaciones
    • Features

      • Non-sticking PTFE disc
      • Bronze body and stainless steel spring
      • High-capacity valve protects low pressure steam heating and process equipment
      • Seat is located above drain to prevent water from being trapped and sediment from fouling the seat
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSteam-Safety-Relief-Valves-315-M2
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosRelief Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas