Publique sus productos
Floor Drain with Membrane Clamp and Adjustable Strainer - WAFD
Watts

Floor Drain with Membrane Clamp and Adjustable Strainer - WAFD

Traducido por Google,

Desagüe de piso WAFD de Watts Drainage Products con cuerpo de PVC o ABS, brida de drenaje doble, collarín de sujeción de membrana reversible de diámetro completo, filtro de níquel bronce ajustable con marco y rejilla de níquel bronce pulido.

Especificaciones
  • Features

    • Available with durable PVC or ABS body
    • For finished areas where pedestrian traffic occurs
    • Adjustable nickel bronze stainer with polished nickel bronze grate and frame resists wear
    • Double drainage flange and full diameter reversible membrane clamping collar

    Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, rim floor drain

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWAFD-Floor-Drain
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosFloor Drains Channels Trench > Floor & Area Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures