Publique sus productos
Plastic Pipe Sleeves - WPS
Watts

Plastic Pipe Sleeves - WPS

Traducido por Google,

Manguito de tubería de polipropileno negro de copolímero serie WPS de Watts Drainage Products.

Especificaciones
  • Features

    • Polypropylene provides impact strength and durability
    • Available in nine sizes
    • Black colour


    Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWPS-Plastic-Pipe-Sleeves
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosDrainage Specialties
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
  • Código UNSPSC40141719
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_61_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe sleeves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings