Publique sus productos
Baby Blue Shower Drain with Square Strainer - WSD-SQ-NB
Watts

Baby Blue Shower Drain with Square Strainer - WSD-SQ-NB

Traducido por Google,

Watts Drainage Products WSD-SQNB desagüe de ducha de hierro fundido revestido con epoxi con filtro cuadrado de bronce de níquel (estándar) y salida sin cubo (estándar).

Especificaciones
  • Features

    • Square strainer is wear resistant nickel bronze (standard)
    • Epoxy coated cast iron shower drain
    • No hub outlet for easy installation
    • Available in 1-1/2 in. (38) and 2 in. (51) pipe sizes

    Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, shower drain, bathroom drains, shower

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWSD-SQ-NB-Shower-Drain
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosFloor Drains Channels Trench > Floor & Area Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING