Publique sus productos
Wye-Pattern Strainers, Small Bronze - 745
Watts

Wye-Pattern Strainers, Small Bronze - 745

Traducido por Google,

Descripción:

Los filtros pequeños de bronce con patrón en Y de la serie 745 cuentan con un cuerpo de bronce con patrón en Y con conexiones roscadas y una tapa de retención de latón. La tapa de retención se puede quitar a mano para facilitar la limpieza de la pantalla. Presión máxima: 250 psi (17,2 bar) a 210 °F (99 °C) WOG, 50 psi (3,5 bar) a 280 °F (138 °C) WSP.

Especificaciones
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    3/4 in. (20mm)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWye-Pattern-Strainers-745
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosStrainers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-30
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)84
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings