Publique sus productos
Wye-Pattern Strainers, Cast Steel, Flanged - 77F-CSI
Watts

Wye-Pattern Strainers, Cast Steel, Flanged - 77F-CSI

Traducido por Google,

Descripción:

La serie 77F-CSI de acero, con bridas, coladores con patrón en Y cuentan con un patrón en Y, cuerpo de acero fundido con conexiones con bridas, pantalla de acero inoxidable, tapa de retención de acero fundido con junta de PTFE y conexión de purga. La serie 77F-CSI tiene un asiento mecanizado que permite que el asiento se alinee automáticamente y asegura un ajuste perfecto. El filtro se puede instalar en una tubería horizontal o vertical con la conexión de purga en el extremo inferior de la cubierta de retención de la pantalla. Presión máxima (sin choque): 285 psi (19,6 bar) a 100 °F (38 °C) WOG, 150 psi (10,3 bar) a 400 °F (204 °C) WSP.

Especificaciones
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/2 to 6 in. (15 to 150mm)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWye-Pattern-Strainers-77F-CSI
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosStrainers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings