Publique sus productos
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel - 88S
Watts

Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel - 88S

Traducido por Google,

Modelos sin plomo* disponibles

Descripción:

Los filtros de acero inoxidable serie 88S con patrón en estrella cuentan con un cuerpo de acero inoxidable con patrón en estrella con conexiones roscadas, malla de acero inoxidable y tapa de retención roscada de acero inoxidable con junta de grafito. La Serie 88S es ideal para aplicaciones corrosivas, de alta presión y alta temperatura. Presión máxima (sin choque): 1440 psi (99 bar) a 100 °F (38 °C) WOG, 600 psi (41 bar) a 489 °F (254 °C) WSP.

Especificaciones
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, stainless steel, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/4 to 6 in. (8 to 150mm)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWye-Pattern-Strainers-88S
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosStrainers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings