Publique sus productos
Wye-Pattern Strainers, Plastic - P777
Watts

Wye-Pattern Strainers, Plastic - P777

Traducido por Google,

Modelos sin plomo* disponibles

Descripción:

Los filtros de plástico con patrón en Y de la serie P777 cuentan con un cuerpo de plástico Noryl aprobado por NSF con patrón en Y de 45² con conexiones roscadas, pantalla de acero inoxidable y tapón de limpieza rápida. Presión máxima de suministro: 300 psi (20,7 bar) CWP.

Especificaciones
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/4 to 3/8 in. (8, 10mm)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWye-Pattern-Strainers-P777
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosStrainers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings