Publique sus productos
Pathfinder
Pathfinder
    ZERO

    Pathfinder

    Traducido por Google,
    Una familia de luminarias escultóricas y fáciles de colocar, diseñadas para iluminar vías, caminos, fachadas y áreas bajo techos. La escala ordenada y la presentación moderada están inspiradas en señales de tiempos antiguos y Pathfinder crea dirección y define el lugar de una manera muy efectiva. Los bolardos tienen una o más cabezas en varias combinaciones y direcciones. IP 65.
    Especificaciones
    • Finish Painted casted aluminum. Grey RAL 9006, black RAL 9005. Diffuser in microprisma. Symmetrical or asymmetrical. Possible to produce in different heights on request, lowest possible height above ground is 600 mm with one luminaire head. It´s possible to mount up to 3 extra luminaire heads. LED info System power 10W. Luminaire luminous flux 430LM, 480LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. L70 B10 50.000h. Installation In buried foundation D 76 mm or with ground plate for surface mounting. Connection Terminal block 2x4 x16mm2 . Design Kauppi & Kauppi 2019.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBollard_single
    • Familia de productoPathfinder
    • Grupo de productosBollard
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-11-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)175
    • Profundidad (mm)88
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)6.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_48_02
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium lighting bollards

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica