Julkaise tuotteesi
Flamingo outdoor dining table with round top 80x80x76
Flamingo outdoor dining table with round top 80x80x76
    expormim

    Flamingo outdoor dining table with round top 80x80x76

    Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick. Delivered unassembled.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
      • C969 R 80: 80x80x76

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"


            Tekniset tiedot
            • Yksilöity viiteflamingo-outdoor-table-round-80
            • TuoteperheFlamingo outdoor
            • TuoteryhmäOutdoor collection
            • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
            • Julkaisupäivä2022-02-28
            • Painoksen numero1
            • Korkeus (mm)760
            • Leveys (mm)800
            • Syvyys (mm)800
            Liittyviä
            • Ensisijainen materiaaliAlumiini
            • Valmistettu:Espanja
            Luokitus
            • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
            • IFC-luokitusKaluste
            • ETIM-koodiEG017960
            • ETIM-nimiFurniture
            • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
            • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
            • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
            • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
            • OmniClass-numero23-11 29 15
            • OmniClass-nimikeExterior Tables