Julkaise tuotteesi
Nido hand-woven sofa C253 T
Nido hand-woven sofa C253 T
Nido hand-woven sofa C253 T
    expormim

    Nido hand-woven sofa C253 T

    Hand-woven sofa of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenido-hand-woven-sofa
    • TuoteperheNido
    • TuoteryhmäOutdoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-11-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)770
    • Leveys (mm)1760
    • Syvyys (mm)860
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliRope
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)49
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas
    • OmniClass-numero23-11 29 17 11 17
    • OmniClass-nimikePatio Sofas
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS