Julkaise tuotteesi
X1040 - Cabinet, Wall Hung, 1-2 Door, 3 Shelves, 22x18x21
SEPS2BIM

X1040 - Cabinet, Wall Hung, 1-2 Door, 3 Shelves, 22x18x21

Wall mounted cabinet with 1 or 2 doors, approximately 22" H X 18" W X 21" D. This unit is designed to organize and store darkroom materials. The unit has two or three adjustable shelves. The construction is a double wall that is utilized throughout. All hardware used is of the highest quality including full length piano hinges, positive action roller latches, and brushed metal wire pulls.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteX1040
  • TuoteperheCabinets
  • TuoteryhmäWall Hung
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)560
  • Leveys (mm)460
  • Syvyys (mm)410
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKalustuselementti