Publier vos produits
Algreen 49 Gallon Madison Rain Barrel
Algreen

Algreen 49 Gallon Madison Rain Barrel

Traduit par Google,
  • Design élégant avec un aspect granit authentique et une texture semblable à celle de la roche.
  • Fabriqué à partir de plastique rotomoulé qui ne s'écaille pas, ne se fissure pas et ne se décolore pas et sans BPA.
  • Livré avec un tuyau de 4 pieds, un écran anticorrosion et un raccord inférieur qui permet d'accéder à 100 % de l'eau dans l'unité.
  • Les doubles débordements d'eau permettent à l'eau de s'échapper suffisamment du baril de pluie lorsqu'il est plein et permettent de relier plusieurs barils de pluie avec le kit de liaison d'Algreen.
  • Possibilité de mise à niveau avec fontaine/kit d'arrosage sous pression.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Package Dimensions: 35 x 24 x 20 inches
    Item Weight: 12.2 pounds
    Shipping Weight: 12.2 pounds 

Spécifications techniques
  • Réference unique.Algreen-49-Gallon-Madison-Rain-Barrel
  • Famille de produitsGarden
  • Groupe de produitsRain Barrel
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
  • Nom UNSPSCRoads and landscape
  • Code UNSPSC3012
  • Code CSI MasterFormat 201411 82 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Recycling Equipment
  • Numéro OmniClass23-27 59 00
  • Titre OmniClassRecycling Equipment