Publier vos produits
Alluser C3 – Cylindrical Security Portal
Alluser C3 – Cylindrical Security Portal

    Alluser C3 – Cylindrical Security Portal

    Traduit par Google,

    L'Alluser C3 est un sas de sécurité cylindrique robuste, conçu pour les environnements exigeant un contrôle d'accès piétonnier et une protection physique de haut niveau . Avec un diamètre extérieur de 1 380 mm et une ouverture de 860 mm, il allie un espace intérieur généreux à des performances de sécurité sans compromis. Sa structure verrouillable sur toute la hauteur garantit un accès individuel, notamment lorsque le C3 est équipé de l' APD (Anti-Piggybacking Detection), un système de capteurs à ultrasons qui vérifie l'occupation unique de la cabine. Cette technologie avancée empêche tout passage non autorisé et permet une intégration transparente avec les infrastructures de sécurité des zones sensibles.

    Normes de sécurité certifiées :
    LPS 1175 : Édition 8 – Niveaux A1 (SR1), B3 (SR2), C5 (SR3)
    EN 1627 – Classes RC3 et RC4

    Spécification
    • Standard features:
      LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)
      Integrated infrared presence sensors
      Anti-slip flooring compliant with EN 13893
      Ready for integration with access control systems
      Glazing options:
      Standard P2A glass (EN 356)
      Optional anti-vandal glass: P4A and P6B (EN 356)
      Optional bullet-resistant glass:BR3 and BR4, certified to EN 1063

      Available versions:
      C3-S: Welded structure with 70 mm base for flush installation
      C3-R: 12 mm raised floor base for surface installation
      C3-K: Delivered as a modular kit for on-site assembly

      Typical applications:
      Critical infrastructure sites
      Military and defense facilities
      Corporate headquarters and R&D centers
      Data centers and secure server areas
      High-risk industrial plants

    Spécifications techniques
    • Réference unique.alluser-c3-cylindrical-security-portal
    • Famille de produitsCylindrical Series
    • Groupe de produitsSecurity Portals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2320
    • Largeur (mm)1380
    • Profondeur (mm)1380
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité