Publier vos produits
AprilAire 8126X Whole-House Ventilation Control System
AprilAire 8126X Whole-House Ventilation Control System
    AprilAire

    AprilAire 8126X Whole-House Ventilation Control System

    Traduit par Google,

    AprilAire, système de ventilation pour air frais. Aidez votre maison à évacuer le mauvais air.

    Les systèmes de ventilation AprilAire pour toute la maison renouvellent l'air intérieur vicié, chargé de contaminants tels que les allergènes, les produits chimiques, les virus et les bactéries. De plus, ils favorisent l'évacuation de l'air vicié vers l'extérieur en assurant une bonne circulation de l'air intérieur. Apportez de l'air frais dans toute votre maison pour éliminer les polluants potentiels.

    Avantages:

    • APPORT D'AIR FRAIS – Le modèle 8126X est conçu pour apporter la quantité exacte d'air extérieur nécessaire dans votre maison écoénergétique, offrant un meilleur contrôle de la ventilation et davantage d'avantages qu'une ventilation par extraction.
    • ÉCONOMIQUE EN ÉNERGIE – Ce système renouvelle l'air de la maison à chaque fois que le ventilateur du système de chauffage, ventilation et climatisation fonctionne, et permet de réaliser des économies d'énergie par rapport à d'autres options de ventilation économiques.
    • VENTILATION – Le système mesure l'humidité intérieure pour arrêter la ventilation en fonction des seuils d'humidité haute et basse réglables par le propriétaire.
    • ENTRETIEN MINIMAL – Nettoyer la hotte d'entrée d'air au besoin
    • CAPTEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE – Le capteur mesure la température extérieure pour arrêter la ventilation aux seuils de température extérieure haut et bas réglables par le propriétaire.
    • Faisant partie du système AprilAire Healthy Air, le système de ventilation 8126X vous offre un investissement complet pour une meilleure qualité de vie. Le système AprilAire Healthy Air (composants supplémentaires vendus séparément) combine ventilation, filtration, contrôle de l'humidité et du radon, zonage, contrôle de la qualité de l'air intérieur et désinfection UVC pour une qualité d'air optimale dans votre maison.
    • ACHETEZ EN TOUTE CONFIANCE – Les systèmes de contrôle de ventilation AprilAire sont conçus et assemblés aux États-Unis par AprilAire, leader des solutions de qualité de l'air intérieur pour la maison depuis 1954, à partir de composants américains et internationaux. Ils sont assortis d'une garantie de 5 ans.
    Spécification
        • Overall controller dimensions: 4.11" W × 3.6" H × 1.59" D
        • Duct opening dimensions (for humidity sensor):
          • 0.63" dia. in sheet metal
          • 5.75" × 5.25" for duct board (duct board bracket included)
        • Input power for the control (from HVAC system transformer): 24VAC, 2VA
        • Damper (vent) and GH outputs: 10VA @ 30VAC max
        • HVAC equipment terminals: R, C, W, Y, O, GS, GH
        • Equipment compatibility: Furnace and AC or Heat Pump
        • Outdoor temperature sensor inputs: Thermistor (provided)
        • Damper transformer (provided): 24VAC, 10VA
        • Compliance: ASHRAE 62.2
        • Installation temperature limits: 20°F–140°F
        • Damper size: 6" dia.
        • Overall damper dimensions (with actuator): 10.75" H × 10.32" dia.
        • Max static pressure: 1" w.c.
        • Max system velocity: 1000 ft/min
        • Total power consumption: 10VA (6 watts)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aprilaire-8126x-whole-house-ventilation-control-system
    • Famille de produitsFresh Air Ventilation
    • Groupe de produitsAir Ventilators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Code Uniclass 2015EF_65_40
    • Description de l'Uniclass 2015Ventilation
    • Code CSI MasterFormat 201433 81 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Blowers, Fans, and Ventilation
    • Numéro OmniClass23-33 49 25 15
    • Titre OmniClassSupply Air Ventilation Registers