Publier vos produits
Firstlane Security Speedlane
Firstlane Security Speedlane
Firstlane Security Speedlane
Firstlane Security Speedlane
Firstlane Security Speedlane
Firstlane Security Speedlane
Firstlane Security Speedlane
Firstlane Security Speedlane
Firstlane Security Speedlane
    Archivé

    Firstlane Security Speedlane



    Spécification
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS (PER LANE) Speedgate 

      Power supply Single phase 110 VAC (5 A)-240 VAC (3 A) (+/- 10%) - 50/60 Hz + Ground. 1

      Power consumption:

      Standby:20 W

      Cycle:35 W

      Maximum:80 W

      Motors (x2) 24 VDC – nominal output power 86 W.

      Min opening or closing times 0,7 sec. (Depending on the access control system reactivity and the speed of users)

      Operating temperature +0° à +50°C.

      Relative humidity < 95%, without condensation.

      MCBF 5.000.000 cycles mean cycles between failures, with recommended maintenance.

      Noise level 55 dB to 1m distance.

      IP 40

      Conforms to European standards.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Firstlane
    • Famille de produitsAccess
    • Groupe de produitsDoors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)1300
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)104
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles